Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
BS-180 - Ball screw semi-closed
Bill of material
BS-180-P50-100-1K-C-J-P08
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
MODEL
Model no.
BS
BS
Body size
180 mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Enter value for S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Pos
mm
Enter value for POS
Pos
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
SENSOR
Sensor
MS
Motor specification
P08
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
694.000 mm
B
510.000 mm
C
100.000 mm
D
200.000 mm
E
6.000 mm
F
1.000 mm
WEIGHT
Weight
21.000 kg
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais