Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
BSC-100 - Ball screw full seal type
Bill of material
BSC-100-P20-500-1K-C-J-P02
INFOTEXT
Infotext
Info text
SERIES
Series
BSC
WIDTH
Width
100 mm
LEAD
Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Pos
mm
Wert eingeben für POS
Pos
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
PRECISION
Precision
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
750 mm
B
727 mm
C
500 mm
D
100 mm
E
16 mm
F
6 mm
WEIGHT
Weight
8.2 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen