Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
BSC-180 - Ball screw full seal type
Bill of material
BSC-180-P50-800-1K-C-J-P08
INFOTEXT
Infotext
Info text
SERIES
Series
BSC
WIDTH
Width
180 mm
LEAD
Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Pos
mm
Введите значение для POS
Pos
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
PRECISION
Precision
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
1236 mm
B
1210 mm
C
800 mm
D
100 mm
E
14 mm
F
5 mm
WEIGHT
Weight
42.0 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро