Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
TSC-150 - Synchronous belt fully enclosed uniaxial robot
Bill of material
TSC-150-P120-100-1R-C-J-P04
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
MODEL
Model no.
TSC
BS
Body size
150 mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Pos
mm
Введите значение для POS
Pos
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
C : Ordinary
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
476 mm
B
450 mm
C
100 mm
D
150 mm
E
6 mm
F
1 mm
WEIGHT
Weight
8.1 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро