Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
TSC 180 - Synchronous belt fully enclosed uniaxial robot
Bill of material
TSC-180-P120-100-1R-C-J-P04(0)
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
MODEL
Model no.
TSC
BS
Body size
180 mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
C : Ordinary
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
528 mm
B
500 mm
C
100 mm
D
200 mm
E
6 mm
F
1 kg
WEIGHT
Weight
21.5 kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen