Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
TSH-100 - Synchronous belt slide table
Bill of material
TSH-100-P66-100-1R-C-J-P02
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
MODEL
Model no.
TSH
BS
Body size
100 mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Pos
mm
Введите значение для POS
Pos
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
C : Ordinary
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
312 mm
B
290 mm
C
100 mm
D
100 mm
E
6 mm
F
1 mm
WEIGHT
Weight
3.7 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро