Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
TSH-180 SERIES - Synchronous belt slide table
Bill of material
TSH-180-P120-200-1R-C-J-P04
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
MODEL
Model no.
TSH
BS
Body size
180 mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Inserisci valore per S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Inserisci valore per POS
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
C : Ordinary
SENSOR
Sensor
MS
Motor specification
P04
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
628 mm
B
600 mm
C
200 mm
D
100 mm
E
8 mm
F
2.0 mm
WEIGHT
Weight
23.500 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali