您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VINKO
Created: 04.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VINKO
IX-04N-P05-50-1K-C-J-P5A
VINKO
IX系列 导轨内嵌式电缸
IX-04N
Powered by
CAD模型選擇
{vinko/ix/ix_04n/ix_04n_asmtab.prj},{NB=IX-04N-P05-50-1K-C-J-P5A(0)},{INFOTEXT=Dimensions},{SERIES=IX},{WIDTH=04N : 44},{LEAD=P05},{STROKE=50},{POS=0},{MP=1K},{PRECISION=C},{SENSOR=J},{MT=P},{MC=5A : 50W},{BRAKE=},{SO=},{PPATH=assemblies/ix_04n_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
VINKO
描述
IX-04N - 导轨内嵌型电动滑台,本体宽幅44mm
明细表
IX-04N-P05-50-1K-C-J-P5A
INFOTEXT
技术文档
产品目录
SERIES
类别
IX
WIDTH
本体宽幅
04N : 44mm
mm
LEAD
导程
P05:5
P10:10
P05:5
P10:10
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
滑台位置
mm
Enter value for POS
滑台位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
马达安装样式
1K : 马达直连外露型
2L : 马达左折
2R : 马达右折
3 : 马达下折
1K : 马达直连外露型
2L : 马达左折
2R : 马达右折
3 : 马达下折
PRECISION
精度等级
C : 普通级
P : 精密级
C : 普通级
P : 精密级
SENSOR
感应开关
J : 3组,外挂左侧
K : 3组,外挂右侧
N : 无感应开关
J : 3组,外挂左侧
K : 3组,外挂右侧
N : 无感应开关
MS
马达规格
P5A
MT
马达类型
P : 标配:松下
M : 三菱
C : 西门子
H : 汇川
P : 标配:松下
M : 三菱
C : 西门子
H : 汇川
MC
马达功率
5A : 50W伺服马达
BRAKE
制动器
无记号 : 不带制动器
B : 带制动器
无记号 : 不带制动器
B : 带制动器
SO
特殊选项
无符号 : 无
Z : 马达客户自配
无符号 : 无
Z : 马达客户自配
A
263
mm
B
190
mm
C
50
mm
D
25
mm
N
6
mm
F
1
mm
WEIGHT
质量
0.62
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處