Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
IX-08N - Build-in guideway actuator, Actuator width 82 mm
Bill of material
IX-08N-P20-50-1K-C-J-P02
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
SERIES
Series
IX
WIDTH
Width
08N : 82mm mm
LEAD
Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Inserisci valore per STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Inserisci valore per POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
PRECISION
Precision
SENSOR
Sensor
MS
Motor specification
P02
MT
Motor type
MC
Motor capacity
02 : 200W
BRAKE
Brake
SO
Special option
A
327 mm
B
240 mm
C
50 mm
D
50 mm
F
1 mm
N
6 mm
WEIGHT
Weight
2.8 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali